Meny Sök

Skruv Torx-bits M4 20.0 mm PEEK Ljusbrun

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Essentra artikelnummer:

10344811

Tillverkarens artikelnummer:

1440352

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 96,619 kr
50 - 249 91,2617 kr
250 + 85,89 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

966,19 kr

10 x 96,619 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 7.0 mm
Huvudets höjd 3.1 mm
Gängstorlek M4
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Low Round Head
Drevtyp Torx-bits
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standarder UL
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss