10344774
1440348
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 124 | 65,7532 kr |
| 125 - 249 | 62,0907 kr |
| 250 + | 58,4425 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 7.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.276 in |
| Huvudets höjd | 0.122 in |
| Huvudets höjd | 3.1 mm |
| Gängstorlek | M4 |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Typ av huvud | Low Round Head |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Färg | Ljusbrun |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Standarder | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta