Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6756 kr - 0,8341 kr 500 I lager
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4083 kr - 0,5042 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4704 kr - 0,5807 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4918 kr - 0,6072 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7625 kr - 0,9413 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397107

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398661

Prisintervall
0,8341 kr - 0,6756 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397688

Prisintervall
0,5042 kr - 0,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397626

Prisintervall
0,5807 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398616

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399293

Prisintervall
0,9413 kr - 0,7625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad