Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5117 kr - 0,6318 kr | 1000 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7171 kr - 0,8852 kr | 345 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0903 kr - 1,3461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5754 kr - 0,7104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | 746 I lager |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | 3490 I lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,144 kr - 1,4124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 910 I lager |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4115 kr - 0,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,7366 kr - 2,144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta