Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2514 kr - 6,8798 kr | 100 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,07 kr - 1,4937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,0556 kr - 1,4793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 13,4867 kr - 29,6449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 9,7236 kr - 24,6897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 12,1797 kr - 26,7436 kr | 406 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 3,9497 kr - 6,3914 kr | 2900 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 3,2316 kr - 5,2568 kr | 483 I lager |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 3,2603 kr - 5,3286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 7,5405 kr - 22,0613 kr | 50 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 9,9678 kr - 25,293 kr | 1975 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 10,9876 kr - 27,8209 kr | 498 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 11,3466 kr - 24,8908 kr | 400 I lager |
M12
|
1.8 mm
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 13,9032 kr - 30,4924 kr | 144 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,9644 kr - 38,0185 kr | 25 I lager |
M16
|
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,2226 kr - 6,8223 kr | 180 I lager |
M8
|
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 5,86 kr - 17,0918 kr | 330 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,1688 kr - 3,921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,8582 kr - 9,738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,7397 kr - 11,5764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta