Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2021 kr - 2,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,9537 kr - 1,7809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3817 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2263 kr - 2,7485 kr | 396 I lager |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9537 kr - 1,7809 kr | 200 I lager |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3817 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | 2000 I lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 910 I lager |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4259 kr - 0,5257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 850 I lager |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | 746 I lager |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | 5276 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta