10402023
541051600046
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 99 | 33,724 kr |
| 100 - 249 | 22,7651 kr |
| 250 + | 19,0308 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 8.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.315 in |
| Huvudets höjd | 3.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.138 in |
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | PVDF |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | skruvhuvud |
| Specifikationer | ISO 4017, DIN933 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta