Meny Sök

Hex Head Cap Screw M6 20.0 mm PA Natural

This hexagonal head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and used in a wide range of industries and applications including electrical and electronic assemblies. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017 and DIN 933 for guidance purposes only.
Artikelnummer:

50M060100J020

500 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,8699 kr
2500 - 9999 0,7829 kr
10000 + 0,7046 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

434,95 kr

500 x 0,8699 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Thread Length 20.0 mm
Thread Size M6
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss