Meny Sök

Hex Head Cap Screw M5 40.0 mm PA Natural

This hexagonal head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and used in a wide range of industries and applications including electrical and electronic assemblies. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017 and DIN 933 for guidance purposes only.
Artikelnummer:

50M050080J040

1998 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7724 kr
2500 - 9999 0,6952 kr
10000 + 0,6256 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

386,20 kr

500 x 0,7724 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Thread Length 40.0 mm
Thread Size M5
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss