Meny Sök

Sexkantsskruv M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna sexkantsskruv av naturfärgad nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage. Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10397084

Tillverkarens artikelnummer:

50M030050J004

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4544 kr
5000 - 19999 0,409 kr
20000 + 0,3681 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

454,40 kr

1000 x 0,4544 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Huvudets höjd 2.3 mm
Gängans längd 4.0 mm
Gängstorlek M3 x 0.5
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss