Meny Sök

Sexkantsskruv M5 30.0 mm PA Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10329092

Tillverkarens artikelnummer:

079053000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,2693 kr
1000 + 1,7379 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 134,65 kr

500 x 2,2693 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 30.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av huvud Räfflad med bricka under huvudet
Skruvtyp Bult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss