Meny Sök

Sexkantsskruv M5 16.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10329054

Tillverkarens artikelnummer:

079051659902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,7235 kr
1000 + 1,3285 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

861,75 kr

500 x 1,7235 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Svart
Material PA
Typ av huvud Räfflad med bricka under huvudet
Skruvtyp Bult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss