Meny Sök

Sexkantsskruv M4 16.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10328910

Tillverkarens artikelnummer:

079041659902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5368 kr
1000 + 1,1059 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

768,40 kr

500 x 1,5368 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M4
Färg Svart
Material PA
Typ av huvud Räfflad med bricka under huvudet
Skruvtyp Bult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss