Meny Sök

Sexkantsskruv 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Våra sexkantsbultar med skårat huvud är tillverkade av naturfärgad nylon. De utgör mångsidiga fästelement för en lång rad tillämpningar och branscher. Den här bulten kan fästas med hylsnyckel eller platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10324615

Tillverkarens artikelnummer:

012528X075

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,9664 kr
2500 - 9999 0,8698 kr
10000 + 0,7827 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

483,20 kr

500 x 0,9664 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 9.5 mm
Huvudets höjd 4.8 mm
Gängans längd 19.1 mm
Gängstorlek 1/4-28
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss