Meny Sök

Sexkantsskruv 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna sexkantsskruv av naturfärgad nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage. Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Essentra artikelnummer:

10324592

Tillverkarens artikelnummer:

012528H075

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,9787 kr
2500 - 9999 0,8808 kr
10000 + 0,7927 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

489,35 kr

500 x 0,9787 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 9.5 mm
Huvudets höjd 4.8 mm
Gängans längd 19.1 mm
Gängstorlek 1/4-28
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss