10041079
0021050000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 + | 6,1473 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.748 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 19.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 10.0 mm |
| Gängans längd | 70.0 mm |
| Gängans längd | 2.756 in |
| Gängstorlek | M12 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Helgängad skruv |
| Specifikationer | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta