10041024
0021020300VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 13,6447 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.748 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 19.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.295 in |
| Huvudets höjd | 7.5 mm |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Gängstorlek | M12 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | PP |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Helgängad skruv |
| Specifikationer | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta