Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - I plast med torx-huvud

I lager

Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Köp
50,1877 kr - 67,0746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
25.0 mm
18,477 kr - 24,7041 kr 100 I lager
0.5 mm
M3
12.0 mm
50,1877 kr - 67,0746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
12.0 mm
24,759 kr - 33,0346 kr 70 I lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
99,1753 kr - 132,4257 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
30.0 mm
76,6466 kr - 90,4861 kr 20 I lager
1.0 mm
M6
12.0 mm
41,1965 kr - 55,0098 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
6.0 mm
54,2846 kr - 72,5325 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
16.0 mm
18,0225 kr - 23,8423 kr 10 I lager
0.5 mm
M3
10.0 mm
45,8756 kr - 61,1858 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
12.0 mm
90,202 kr - 120,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
30.0 mm
41,1965 kr - 55,0098 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
8.0 mm
149,926 kr - 176,6633 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
40.0 mm
85,9595 kr - 114,903 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
16.0 mm
145,9006 kr - 172,0672 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
30.0 mm
  • av 3
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 25.0 mm PEEK

10359235

Prisintervall
67,0746 kr - 50,1877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 12.0 mm PEEK

10359143

Prisintervall
24,7041 kr - 18,477 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 12.0 mm PEEK

10359273

Prisintervall
67,0746 kr - 50,1877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 8.0 mm PEEK

10359181

Prisintervall
33,0346 kr - 24,759 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 30.0 mm PEEK

10359310

Prisintervall
132,4257 kr - 99,1753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M6 12.0 mm PEEK

10359051

Prisintervall
90,4861 kr - 76,6466 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 6.0 mm PEEK

10359242

Prisintervall
55,0098 kr - 41,1965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 16.0 mm PEEK

10359280

Prisintervall
72,5325 kr - 54,2846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 10.0 mm PEEK

10359136

Prisintervall
23,8423 kr - 18,0225 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 12.0 mm PEEK

10358993

Prisintervall
61,1858 kr - 45,8756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 30.0 mm PEEK

10359037

Prisintervall
120,2172 kr - 90,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 8.0 mm PEEK

10359259

Prisintervall
55,0098 kr - 41,1965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 40.0 mm PEEK

10359389

Prisintervall
176,6633 kr - 149,926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 16.0 mm PEEK

10359341

Prisintervall
114,903 kr - 85,9595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 30.0 mm PEEK

10359372

Prisintervall
172,0672 kr - 145,9006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm