Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1464 kr - 21,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,0918 kr - 20,2516 kr | 350 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,0918 kr - 20,2516 kr | 40 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,759 kr - 33,0346 kr | 16 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 23,6106 kr - 31,4547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 116,3648 kr - 137,1654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,5799 kr - 36,9125 kr | 18 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 26,4136 kr - 35,3326 kr | 3050 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 50,1877 kr - 67,0746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50,1877 kr - 67,0746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,8622 kr - 29,3002 kr | 98 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 31,4195 kr - 42,2268 kr | 40 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 37,2809 kr - 49,6955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 57,6519 kr - 76,985 kr | 90 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 49,151 kr - 65,6383 kr | 10 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 76,6466 kr - 90,4861 kr | 20 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 136,5239 kr - 160,7205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,477 kr - 24,7041 kr | 100 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,759 kr - 33,0346 kr | 70 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33,2778 kr - 44,5249 kr | 30 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta