Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - I plast med torx-huvud

I lager

Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Köp
16,1464 kr - 21,6879 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
10.0 mm
15,0918 kr - 20,2516 kr 350 I lager
0.5 mm
M3
6.0 mm
15,0918 kr - 20,2516 kr 40 I lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
24,759 kr - 33,0346 kr 16 I lager
0.5 mm
M3
16.0 mm
23,6106 kr - 31,4547 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
10.0 mm
116,3648 kr - 137,1654 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
25.0 mm
27,5799 kr - 36,9125 kr 18 I lager
0.5 mm
M3
16.0 mm
26,4136 kr - 35,3326 kr 3050 I lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
50,1877 kr - 67,0746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
25.0 mm
50,1877 kr - 67,0746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
12.0 mm
21,8622 kr - 29,3002 kr 98 I lager
0.7 mm
M4
6.0 mm
31,4195 kr - 42,2268 kr 40 I lager
0.7 mm
M4
16.0 mm
37,2809 kr - 49,6955 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
8.0 mm
57,6519 kr - 76,985 kr 90 I lager
0.8 mm
M5
20.0 mm
49,151 kr - 65,6383 kr 10 I lager
0.8 mm
M5
16.0 mm
76,6466 kr - 90,4861 kr 20 I lager
1.0 mm
M6
16.0 mm
136,5239 kr - 160,7205 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
40.0 mm
18,477 kr - 24,7041 kr 100 I lager
0.5 mm
M3
12.0 mm
24,759 kr - 33,0346 kr 70 I lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
33,2778 kr - 44,5249 kr 30 I lager
0.5 mm
M3
20.0 mm
  • av 3
Skruv Insexhuvud Torx-bits M3 10.0 mm PEEK

10358863

Prisintervall
21,6879 kr - 16,1464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M3 6.0 mm PEEK

10358849

Prisintervall
20,2516 kr - 15,0918 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M3 8.0 mm PEEK

10358856

Prisintervall
20,2516 kr - 15,0918 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M3 16.0 mm PEEK

10358870

Prisintervall
33,0346 kr - 24,759 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 10.0 mm PEEK

10358917

Prisintervall
31,4547 kr - 23,6106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M6 25.0 mm PEEK

10359082

Prisintervall
137,1654 kr - 116,3648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 16.0 mm PEEK

10359150

Prisintervall
36,9125 kr - 27,5799 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 10.0 mm PEEK

10359198

Prisintervall
35,3326 kr - 26,4136 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 25.0 mm PEEK

10359235

Prisintervall
67,0746 kr - 50,1877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 12.0 mm PEEK

10359273

Prisintervall
67,0746 kr - 50,1877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 6.0 mm PEEK

10358894

Prisintervall
29,3002 kr - 21,8622 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 16.0 mm PEEK

10358931

Prisintervall
42,2268 kr - 31,4195 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 8.0 mm PEEK

10358979

Prisintervall
49,6955 kr - 37,2809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 20.0 mm PEEK

10359013

Prisintervall
76,985 kr - 57,6519 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 16.0 mm PEEK

10359006

Prisintervall
65,6383 kr - 49,151 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M6 16.0 mm PEEK

10359068

Prisintervall
90,4861 kr - 76,6466 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M6 40.0 mm PEEK

10359105

Prisintervall
160,7205 kr - 136,5239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 12.0 mm PEEK

10359143

Prisintervall
24,7041 kr - 18,477 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 8.0 mm PEEK

10359181

Prisintervall
33,0346 kr - 24,759 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M3 20.0 mm PEEK

10358887

Prisintervall
44,5249 kr - 33,2778 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm