Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
21,3622 kr - 30,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
1.5
303 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.1
42,2712 kr - 60,3889 kr 124 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
30.0
Sexkantsbit
0.4
22,6188 kr - 32,3214 kr 100 I lager
9.0
M5
1.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.2
24,9672 kr - 35,6689 kr 195 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
23,5252 kr - 33,6089 kr 100 I lager
9.0
M5
1.5
303 Rostfritt stål
14.0
Sexkantsbit
0.2
32,1772 kr - 45,9689 kr 88 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
0.4
21,8978 kr - 31,2914 kr 100 I lager
8.0
M4
1.5
303 Rostfritt stål
14.0
Sexkantsbit
0.2
40,1082 kr - 57,2989 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
303 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
0.4
28,6649 kr - 40,9425 kr 100 I lager
9.0
M5
1.5
303 Rostfritt stål
25.0
Sexkantsbit
0.2
24,9672 kr - 35,6689 kr 100 I lager
5.0
M2.5
0.6
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
30,3747 kr - 43,3939 kr 202 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.25
32,1772 kr - 45,9689 kr 100 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.4
32,1772 kr - 45,9689 kr 512 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
14.0
Sexkantsbit
0.4
27,4907 kr - 39,2739 kr 118 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.25
25,5955 kr - 36,565 kr 100 I lager
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.1
43,6205 kr - 62,315 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M10
1.5
303 Rostfritt stål
25.0
Sexkantsbit
0.4
24,8745 kr - 35,535 kr 96 I lager
9.0
M5
1.5
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.2
28,6649 kr - 40,9425 kr 100 I lager
9.0
M5
1.5
303 Rostfritt stål
20.0
Sexkantsbit
0.2
27,4907 kr - 39,2739 kr 98 I lager
10.0
M6
1.2
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.25
25,5955 kr - 36,565 kr 90 I lager
8.0
M4
0.9
303 Rostfritt stål
25.0
Sexkantsbit
0.2
  • av 30
Bult M2.5 3.0 303 Rostfritt stål

20140854

Prisintervall
30,5189 kr - 21,3622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Bult M8 30.0 303 Rostfritt stål

20141370

Prisintervall
60,3889 kr - 42,2712 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M5 8.0 303 Rostfritt stål

20141103

Prisintervall
32,3214 kr - 22,6188 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M2 4.0 303 Rostfritt stål

20141479

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M5 14.0 303 Rostfritt stål

20141134

Prisintervall
33,6089 kr - 23,5252 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M8 12.0 303 Rostfritt stål

20141318

Prisintervall
45,9689 kr - 32,1772 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M4 14.0 303 Rostfritt stål

20141059

Prisintervall
31,2914 kr - 21,8978 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Bult M10 18.0 303 Rostfritt stål

20141424

Prisintervall
57,2989 kr - 40,1082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M5 25.0 303 Rostfritt stål

20141172

Prisintervall
40,9425 kr - 28,6649 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M2.5 4.0 303 Rostfritt stål

20141530

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Bult M6 16.0 303 Rostfritt stål

20141233

Prisintervall
43,3939 kr - 30,3747 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M8 10.0 303 Rostfritt stål

20141301

Prisintervall
45,9689 kr - 32,1772 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M8 14.0 303 Rostfritt stål

20141325

Prisintervall
45,9689 kr - 32,1772 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M6 8.0 303 Rostfritt stål

20141196

Prisintervall
39,2739 kr - 27,4907 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M3 10.0 303 Rostfritt stål

20141592

Prisintervall
36,565 kr - 25,5955 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M10 25.0 303 Rostfritt stål

20141448

Prisintervall
62,315 kr - 43,6205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M5 16.0 303 Rostfritt stål

20141141

Prisintervall
35,535 kr - 24,8745 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M5 20.0 303 Rostfritt stål

20141165

Prisintervall
40,9425 kr - 28,6649 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Bult M6 8.0 303 Rostfritt stål

20141776

Prisintervall
39,2739 kr - 27,4907 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M4 25.0 303 Rostfritt stål

20141691

Prisintervall
36,565 kr - 25,5955 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5