Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
34,6492 kr - 49,4647 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
316 Rostfritt stål
20.0
Sexkantsbit
0.25
29,87 kr - 42,6543 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 316
8.0
Sexkantsbit
0.25
32,9764 kr - 47,0751 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 316
12.0
Sexkantsbit
0.25
27,0024 kr - 38,592 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
Svärtat rostfritt 316
6.0
Sexkantsbit
0.20
25,5687 kr - 36,5608 kr 546 I lager
7.0
M3
0.8
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
0.4
25,5687 kr - 36,5608 kr 127 I lager
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
8.0
Torx-bits
0.3
23,7765 kr - 33,9323 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
0.8
Svärtat rostfritt 303
10.0
Sexkantsbit
0.10
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 303
10.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 303
4.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 303
6.0
Torx-bits
0.3
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
0.3
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
0.5
25,5687 kr - 36,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
316 Rostfritt stål
3.0
Torx-bits
0.3
26,1661 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
25.0
Torx-bits
0.5
26,1661 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
0.9
316 Rostfritt stål
20.0
Torx-bits
0.5
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
4.0
Torx-bits
0.3
26,883 kr - 38,4725 kr 10 I lager
10.0
M6
1.2
Svärtat rostfritt 303
12.0
Sexkantsbit
0.25
28,1972 kr - 40,2647 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
1.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
0.6
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
0.5
Svärtat rostfritt 303
12.0
Torx-bits
0.3
21,9843 kr - 31,4232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M2.5
0.6
Svärtat rostfritt 303
12.0
Torx-bits
0.3
  • av 30
Bult M6 20.0 316 Rostfritt stål

20205393

Prisintervall
49,4647 kr - 34,6492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M6 8.0 Svärtat rostfritt 316

20206093

Prisintervall
42,6543 kr - 29,87 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M6 12.0 Svärtat rostfritt 316

20206116

Prisintervall
47,0751 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M4 6.0 Svärtat rostfritt 316

20205959

Prisintervall
38,592 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M3 6.0 316 Rostfritt stål

20206307

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
546 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Bult M2 8.0 316 Rostfritt stål

20206192

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Bult M3 10.0 Svärtat rostfritt 303

20205546

Prisintervall
33,9323 kr - 23,7765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M2.5 10.0 Svärtat rostfritt 303

20206710

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Bult M2.5 4.0 Svärtat rostfritt 303

20206673

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Bult M2.5 6.0 Svärtat rostfritt 303

20206697

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Bult M2 12.0 316 Rostfritt stål

20206215

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Bult M4 6.0 316 Rostfritt stål

20206352

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Bult M2 3.0 316 Rostfritt stål

20206154

Prisintervall
36,5608 kr - 25,5687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Bult M4 25.0 316 Rostfritt stål

20206413

Prisintervall
37,3972 kr - 26,1661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Bult M4 20.0 316 Rostfritt stål

20206406

Prisintervall
37,3972 kr - 26,1661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Bult M2 4.0 Svärtat rostfritt 303

20206604

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Bult M6 12.0 Svärtat rostfritt 303

20205744

Prisintervall
38,4725 kr - 26,883 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Bult M5 12.0 316 Rostfritt stål

20206444

Prisintervall
40,2647 kr - 28,1972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Bult M2 12.0 Svärtat rostfritt 303

20206659

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Bult M2.5 12.0 Svärtat rostfritt 303

20206727

Prisintervall
31,4232 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0