Meny Sök

Bult M10 35.0 303 Rostfritt stål

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Essentra artikelnummer:

20754402

Tillverkarens artikelnummer:

20754402

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 86,2214 kr
100 - 249 77,5537 kr
250 - 749 69,00 kr
750 + 60,3322 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,22 kr

1 x 86,2214 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 35.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss