Meny Sök

Bult M8 30.0 303 Rostfritt stål

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Essentra artikelnummer:

20754341

Tillverkarens artikelnummer:

20754341

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 66,1487 kr
100 - 249 59,5338 kr
250 - 749 52,919 kr
750 + 46,3041 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

66,15 kr

1 x 66,1487 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 4.7
h3 max 2.5
l1 30.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 8.50
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss