Meny Sök

Skaftlock 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Gul

Denna hätta av gul PVC för trädgårdskäppar är avsedd att skydda mot att skadas av käppens topp.
Essentra artikelnummer:

10074381

Tillverkarens artikelnummer:

110601

580 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 6,4245 kr
2000 + 2,8869 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 284,90 kr

200 x 6,4245 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 33.0 mm
d1 17.0 mm
d2 17.7 mm
H 24.3 mm
h1 4.5 mm
Färg Gul
Allt material Polyvinylklorid
Pris/st. inkl. Moms 7.6439 SEK
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss