Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.
Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.
Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729,123 kr - 1 215,1269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
600.0
|
||
| 1 114,2183 kr - 1 856,9523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
950.0
|
||
| 2 174,5796 kr - 2 416,1734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
1200.0
|
||
| 509,8229 kr - 849,6266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
400.0
|
||
| 6 071,1755 kr - 6 745,7375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5950.0
|
||
| 339,217 kr - 565,44 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
250.0
|
||
| 951,5912 kr - 1 585,9072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
800.0
|
||
| 1 010,8457 kr - 1 684,7037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
850.0
|
||
| 4 977,6083 kr - 5 530,728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4850.0
|
||
| 5 226,3596 kr - 5 807,0532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5100.0
|
||
| 5 772,9086 kr - 6 414,382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5650.0
|
||
| 5 872,4091 kr - 6 524,912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5750.0
|
||
| 4 928,21 kr - 5 475,815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4800.0
|
||
| 5 275,8752 kr - 5 862,0836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5150.0
|
||
| 5 375,4931 kr - 5 972,731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5250.0
|
||
| 5 325,5082 kr - 5 917,2313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5200.0
|
||
| 2 575,8671 kr - 2 862,0485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
1450.0
|
||
| 5 623,8924 kr - 6 248,7042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5500.0
|
||
| 5 574,2595 kr - 6 193,5565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5450.0
|
||
| 4 629,8257 kr - 5 144,2247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4500.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta