Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
1 226,0391 kr - 2 043,3984 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5900.0
1 197,4092 kr - 1 995,6429 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5750.0
1 042,1743 kr - 1 736,918 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4900.0
928,4761 kr - 1 547,5384 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4250.0
1 019,4112 kr - 1 699,0186 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4750.0
1 187,7877 kr - 1 979,5679 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5700.0
1 023,1659 kr - 1 705,2374 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4800.0
1 118,7944 kr - 1 864,5791 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5300.0
909,3504 kr - 1 515,5058 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4150.0
1 000,2855 kr - 1 667,2207 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4650.0
1 168,8967 kr - 1 948,122 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5600.0
836,3677 kr - 1 393,9462 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
3750.0
942,3217 kr - 1 570,5362 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4350.0
1 128,0639 kr - 1 880,0674 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5350.0
92,9298 kr - 154,8829 kr 655 I lager
0.4
5.0
100.0
981,1598 kr - 1 635,1881 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
4550.0
1 071,0388 kr - 1 785,0256 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5050.0
1 149,8883 kr - 1 916,5587 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5500.0
1 244,9301 kr - 2 074,8443 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
6000.0
1 090,0472 kr - 1 816,7062 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
5.0
5150.0
  • av 72
Härdade skaft 5.0 5900.0 0.4 Stål

20338091

Prisintervall
2 043,3984 kr - 1 226,0391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.944
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5750.0 0.4 Stål

20338060

Prisintervall
1 995,6429 kr - 1 197,4092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.920
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4900.0 0.4 Stål

20337896

Prisintervall
1 736,918 kr - 1 042,1743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.784
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4250.0 0.4 Stål

20337766

Prisintervall
1 547,5384 kr - 928,4761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.680
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4750.0 0.4 Stål

20337865

Prisintervall
1 699,0186 kr - 1 019,4112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.760
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5700.0 0.4 Stål

20338053

Prisintervall
1 979,5679 kr - 1 187,7877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.912
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4800.0 0.4 Stål

20337872

Prisintervall
1 705,2374 kr - 1 023,1659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.768
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5300.0 0.4 Stål

20337971

Prisintervall
1 864,5791 kr - 1 118,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.848
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4150.0 0.4 Stål

20337742

Prisintervall
1 515,5058 kr - 909,3504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.6641
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4650.0 0.4 Stål

20337841

Prisintervall
1 667,2207 kr - 1 000,2855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.744
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5600.0 0.4 Stål

20338039

Prisintervall
1 948,122 kr - 1 168,8967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.896
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 3750.0 0.4 Stål

20337667

Prisintervall
1 393,9462 kr - 836,3677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.600
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4350.0 0.4 Stål

20337780

Prisintervall
1 570,5362 kr - 942,3217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.696
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5350.0 0.4 Stål

20337988

Prisintervall
1 880,0674 kr - 1 128,0639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.856
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 100.0 0.4 Stål

20338121

Prisintervall
154,8829 kr - 92,9298 kr

Lagernivåer
655 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.016
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 4550.0 0.4 Stål

20337827

Prisintervall
1 635,1881 kr - 981,1598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.728
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5050.0 0.4 Stål

20337926

Prisintervall
1 785,0256 kr - 1 071,0388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.808
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5500.0 0.4 Stål

20338015

Prisintervall
1 916,5587 kr - 1 149,8883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.880
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 6000.0 0.4 Stål

20338114

Prisintervall
2 074,8443 kr - 1 244,9301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.960
  • Material
    Stål
Härdade skaft 5.0 5150.0 0.4 Stål

20337940

Prisintervall
1 816,7062 kr - 1 090,0472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.824
  • Material
    Stål