Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
1 454,9607 kr - 1 939,9085 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3800.0
1 341,6146 kr - 1 788,7803 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3450.0
1 324,1316 kr - 1 765,4305 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3400.0
2 321,3663 kr - 2 579,2698 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5250.0
2 530,4583 kr - 2 811,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5800.0
2 489,7428 kr - 2 766,42 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5700.0
2 346,7108 kr - 2 607,4304 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5350.0
2 428,611 kr - 2 698,4827 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5550.0
2 592,1768 kr - 2 880,2355 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5950.0
121,9116 kr - 203,2252 kr 150 I lager
1.5
30.0
250.0
2 510,0419 kr - 2 788,9484 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5750.0
73,3347 kr - 122,2636 kr 251 I lager
1.5
30.0
150.0
2 025,9154 kr - 2 250,965 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4500.0
2 004,443 kr - 2 227,1459 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4450.0
2 449,0274 kr - 2 721,1285 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5600.0
1 942,6072 kr - 2 158,3873 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4300.0
2 197,6947 kr - 2 441,8699 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4950.0
2 074,023 kr - 2 304,47 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4650.0
1 145,5469 kr - 1 527,3567 kr 8 I lager
0.9
25.0
2850.0
1 134,048 kr - 1 512,1031 kr 8 I lager
0.9
25.0
2800.0
  • av 72
Härdade skaft 25.0 3800.0 0.9 Stål

20280772

Prisintervall
1 939,9085 kr - 1 454,9607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.630
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3450.0 0.9 Stål

20280703

Prisintervall
1 788,7803 kr - 1 341,6146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.283
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3400.0 0.9 Stål

20280697

Prisintervall
1 765,4305 kr - 1 324,1316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.090
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5250.0 0.9 Stål

20281069

Prisintervall
2 579,2698 kr - 2 321,3663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    20.213
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5800.0 0.9 Stål

20281175

Prisintervall
2 811,5942 kr - 2 530,4583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    22.330
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5700.0 0.9 Stål

20281151

Prisintervall
2 766,42 kr - 2 489,7428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    21.945
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5350.0 0.9 Stål

20281083

Prisintervall
2 607,4304 kr - 2 346,7108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    20.598
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5550.0 0.9 Stål

20281120

Prisintervall
2 698,4827 kr - 2 428,611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    21.368
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5950.0 0.9 Stål

20281205

Prisintervall
2 880,2355 kr - 2 592,1768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    22.908
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 250.0 1.5 Stål

20281250

Prisintervall
203,2252 kr - 121,9116 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    1.388
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5750.0 0.9 Stål

20281168

Prisintervall
2 788,9484 kr - 2 510,0419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    22.138
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 150.0 1.5 Stål

20281236

Prisintervall
122,2636 kr - 73,3347 kr

Lagernivåer
251 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    0.833
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4500.0 0.9 Stål

20280918

Prisintervall
2 250,965 kr - 2 025,9154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    17.325
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4450.0 0.9 Stål

20280901

Prisintervall
2 227,1459 kr - 2 004,443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    17.133
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 5600.0 0.9 Stål

20281137

Prisintervall
2 721,1285 kr - 2 449,0274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    21.560
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4300.0 0.9 Stål

20280871

Prisintervall
2 158,3873 kr - 1 942,6072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    16.555
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4950.0 0.9 Stål

20281007

Prisintervall
2 441,8699 kr - 2 197,6947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    19.058
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 4650.0 0.9 Stål

20280949

Prisintervall
2 304,47 kr - 2 074,023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    17.903
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2850.0 0.9 Stål

20280581

Prisintervall
1 527,3567 kr - 1 145,5469 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    10.973
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2800.0 0.9 Stål

20280574

Prisintervall
1 512,1031 kr - 1 134,048 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    10.780
  • Material
    Stål