Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
2 791,1778 kr - 3 101,2957 kr 3 I lager
1.5
50.0
2650.0
2 890,7957 kr - 3 211,9431 kr 3 I lager
1.5
50.0
2750.0
1 916,676 kr - 2 129,6401 kr 3 I lager
1.5
50.0
1800.0
2 940,3113 kr - 3 266,9734 kr 3 I lager
1.5
50.0
2800.0
2 989,9442 kr - 3 322,1211 kr 3 I lager
1.5
50.0
2850.0
1 111,9889 kr - 1 853,3149 kr 3 I lager
1.5
50.0
1550.0
913,4572 kr - 1 522,4286 kr 6 I lager
1.5
50.0
1250.0
1 012,4884 kr - 1 687,5197 kr 6 I lager
1.5
50.0
1400.0
1 211,3721 kr - 2 018,9926 kr 3 I lager
1.5
50.0
1700.0
2 115,4424 kr - 2 350,4655 kr 3 I lager
1.5
50.0
2000.0
88,471 kr - 147,4908 kr 400 I lager
0.4
6.0
100.0
190,5529 kr - 317,6273 kr 63 I lager
0.4
6.0
600.0
106,0713 kr - 176,7073 kr 190 I lager
0.4
6.0
200.0
125,901 kr - 209,9133 kr 151 I lager
0.4
6.0
250.0
97,2712 kr - 162,0404 kr 253 I lager
0.4
6.0
150.0
181,0487 kr - 301,787 kr 88 I lager
1.5
30.0
400.0
553,0024 kr - 921,6707 kr 25 I lager
1.5
30.0
1250.0
515,807 kr - 859,6002 kr 25 I lager
1.5
30.0
1150.0
352,124 kr - 586,9124 kr 37 I lager
1.5
30.0
850.0
948,6578 kr - 1 264,8771 kr 12 I lager
1.5
30.0
1800.0
  • av 72
Härdade skaft 50.0 2650.0 1.5 Stål

20284091

Prisintervall
3 101,2957 kr - 2 791,1778 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    40.810
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2750.0 1.5 Stål

20284114

Prisintervall
3 211,9431 kr - 2 890,7957 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    42.350
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1800.0 1.5 Stål

20283926

Prisintervall
2 129,6401 kr - 1 916,676 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    27.720
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2800.0 1.5 Stål

20284121

Prisintervall
3 266,9734 kr - 2 940,3113 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    43.120
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2850.0 1.5 Stål

20284138

Prisintervall
3 322,1211 kr - 2 989,9442 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    43.890
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1550.0 1.5 Stål

20283872

Prisintervall
1 853,3149 kr - 1 111,9889 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    23.870
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1250.0 1.5 Stål

20283810

Prisintervall
1 522,4286 kr - 913,4572 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    19.250
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1400.0 1.5 Stål

20283841

Prisintervall
1 687,5197 kr - 1 012,4884 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    21.560
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 1700.0 1.5 Stål

20283902

Prisintervall
2 018,9926 kr - 1 211,3721 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    26.180
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 2000.0 1.5 Stål

20283964

Prisintervall
2 350,4655 kr - 2 115,4424 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    30.800
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 100.0 0.4 Stål

20272906

Prisintervall
147,4908 kr - 88,471 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.023
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 600.0 0.4 Stål

20273002

Prisintervall
317,6273 kr - 190,5529 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.138
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 200.0 0.4 Stål

20272920

Prisintervall
176,7073 kr - 106,0713 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.046
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 250.0 0.4 Stål

20272937

Prisintervall
209,9133 kr - 125,901 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.058
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 150.0 0.4 Stål

20272913

Prisintervall
162,0404 kr - 97,2712 kr

Lagernivåer
253 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.035
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 400.0 1.5 Stål

20281281

Prisintervall
301,787 kr - 181,0487 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    2.220
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 1250.0 1.5 Stål

20281441

Prisintervall
921,6707 kr - 553,0024 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    6.938
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 1150.0 1.5 Stål

20281427

Prisintervall
859,6002 kr - 515,807 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    6.383
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 850.0 1.5 Stål

20281366

Prisintervall
586,9124 kr - 352,124 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    4.718
  • Material
    Stål
Härdade skaft 30.0 1800.0 1.5 Stål

20281557

Prisintervall
1 264,8771 kr - 948,6578 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    9.990
  • Material
    Stål