Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.
Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.
Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 729,4436 kr - 5 254,8722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4600.0
|
||
| 3 437,2273 kr - 3 819,1545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3300.0
|
||
| 3 486,8602 kr - 3 874,3022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3350.0
|
||
| 3 834,7601 kr - 4 260,8055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3700.0
|
||
| 4 282,0432 kr - 4 757,8388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4150.0
|
||
| 3 785,1272 kr - 4 205,6578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3650.0
|
||
| 4 033,4092 kr - 4 481,5136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3900.0
|
||
| 4 132,9097 kr - 4 592,161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4000.0
|
||
| 4 182,4253 kr - 4 647,1914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4050.0
|
||
| 3 536,3758 kr - 3 929,3326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3400.0
|
||
| 3 586,3608 kr - 3 984,8323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3450.0
|
||
| 3 884,6277 kr - 4 316,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3750.0
|
||
| 3 934,2607 kr - 4 371,3355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3800.0
|
||
| 3 735,6116 kr - 4 150,6274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3600.0
|
||
| 5 126,8591 kr - 5 696,5231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5000.0
|
||
| 5 077,3435 kr - 5 641,4928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4950.0
|
||
| 3 983,7763 kr - 4 426,3659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3850.0
|
||
| 4 331,6761 kr - 4 812,9865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4200.0
|
||
| 4 779,0765 kr - 5 310,0199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4650.0
|
||
| 2 741,6622 kr - 3 046,2653 kr | 3 I lager |
1.5
|
50.0
|
2600.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta