Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.
Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.
Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619,0623 kr - 1 031,8487 kr | 12 I lager |
0.4
|
6.0
|
2650.0
|
||
| 645,3455 kr - 1 075,4976 kr | 12 I lager |
0.4
|
6.0
|
2800.0
|
||
| 677,8474 kr - 1 129,8239 kr | 12 I lager |
0.4
|
6.0
|
3000.0
|
||
| 722,5523 kr - 1 204,332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3250.0
|
||
| 687,5863 kr - 1 146,0162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3050.0
|
||
| 696,7384 kr - 1 161,2698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3100.0
|
||
| 741,3259 kr - 1 235,5432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3350.0
|
||
| 809,8499 kr - 1 349,8281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3750.0
|
||
| 895,0355 kr - 1 491,6867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4250.0
|
||
| 922,9614 kr - 1 538,2689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4400.0
|
||
| 946,0765 kr - 1 576,755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4550.0
|
||
| 991,9547 kr - 1 653,2578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4800.0
|
||
| 747,4274 kr - 1 245,7514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3400.0
|
||
| 800,2284 kr - 1 333,7531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3700.0
|
||
| 842,9385 kr - 1 404,8584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3950.0
|
||
| 828,3889 kr - 1 380,6873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
3850.0
|
||
| 931,7615 kr - 1 552,9359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4450.0
|
||
| 913,4572 kr - 1 522,4286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4350.0
|
||
| 983,0372 kr - 1 638,4735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4750.0
|
||
| 1 001,3415 kr - 1 668,8634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
6.0
|
4850.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta