Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
3 759,18 kr - 4 176,8034 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4750.0
3 037,6234 kr - 3 375,1625 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3800.0
3 645,0342 kr - 4 050,0127 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4600.0
4 670,1823 kr - 5 189,0788 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5950.0
3 379,4913 kr - 3 754,9651 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4250.0
4 214,6242 kr - 4 682,9411 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5350.0
4 480,1671 kr - 4 977,9887 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5700.0
3 075,8999 kr - 3 417,6539 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3850.0
3 341,4427 kr - 3 712,7015 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4200.0
3 113,4928 kr - 3 459,4618 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3900.0
3 265,4594 kr - 3 628,2883 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4100.0
3 531,458 kr - 3 923,7915 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4450.0
3 303,622 kr - 3 670,6658 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4150.0
3 151,7693 kr - 3 501,9532 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3950.0
4 518,3296 kr - 5 020,3662 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5750.0
2 923,9333 kr - 3 248,8274 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3650.0
2 658,0486 kr - 2 953,3241 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3300.0
3 948,6257 kr - 4 387,3239 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5000.0
11 388,6103 kr - 12 654,0114 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5350.0
11 597,8776 kr - 12 886,518 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
5450.0
  • av 72
Härdade skaft 40.0 4750.0 1.5 Stål

20283339

Prisintervall
4 176,8034 kr - 3 759,18 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    46.883
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 3800.0 1.5 Stål

20283148

Prisintervall
3 375,1625 kr - 3 037,6234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    37.506
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 4600.0 1.5 Stål

20283308

Prisintervall
4 050,0127 kr - 3 645,0342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    45.402
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 5950.0 1.5 Stål

20283575

Prisintervall
5 189,0788 kr - 4 670,1823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    58.727
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 4250.0 1.5 Stål

20283230

Prisintervall
3 754,9651 kr - 3 379,4913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    41.948
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 5350.0 1.5 Stål

20283452

Prisintervall
4 682,9411 kr - 4 214,6242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    52.805
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 5700.0 1.5 Stål

20283520

Prisintervall
4 977,9887 kr - 4 480,1671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    56.259
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 3850.0 1.5 Stål

20283155

Prisintervall
3 417,6539 kr - 3 075,8999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    38.000
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 4200.0 1.5 Stål

20283223

Prisintervall
3 712,7015 kr - 3 341,4427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    41.454
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 3900.0 1.5 Stål

20283162

Prisintervall
3 459,4618 kr - 3 113,4928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    38.493
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 4100.0 1.5 Stål

20283209

Prisintervall
3 628,2883 kr - 3 265,4594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    40.467
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 4450.0 1.5 Stål

20283278

Prisintervall
3 923,7915 kr - 3 531,458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    43.922
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 4150.0 1.5 Stål

20283216

Prisintervall
3 670,6658 kr - 3 303,622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    40.961
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 3950.0 1.5 Stål

20283179

Prisintervall
3 501,9532 kr - 3 151,7693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    38.987
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 5750.0 1.5 Stål

20283537

Prisintervall
5 020,3662 kr - 4 518,3296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    56.753
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 3650.0 1.5 Stål

20283117

Prisintervall
3 248,8274 kr - 2 923,9333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    36.026
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 3300.0 1.5 Stål

20283049

Prisintervall
2 953,3241 kr - 2 658,0486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    32.571
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 5000.0 1.5 Stål

20283384

Prisintervall
4 387,3239 kr - 3 948,6257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    49.350
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5350.0 1.5 Stål

20285821

Prisintervall
12 654,0114 kr - 11 388,6103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    118.770
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 5450.0 1.5 Stål

20285845

Prisintervall
12 886,518 kr - 11 597,8776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    120.990
  • Material
    Stål