Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
712,9307 kr - 1 188,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3200.0
731,7044 kr - 1 219,4683 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3300.0
225,5189 kr - 375,8257 kr 38 I lager
0.4
6.0
800.0
154,7656 kr - 258,0209 kr 88 I lager
0.4
6.0
400.0
199,4704 kr - 332,4116 kr 50 I lager
0.4
6.0
650.0
216,9534 kr - 361,6281 kr 50 I lager
0.4
6.0
750.0
253,2101 kr - 422,0559 kr 37 I lager
0.4
6.0
950.0
434,2588 kr - 723,7256 kr 13 I lager
0.4
6.0
1700.0
450,8031 kr - 751,4168 kr 13 I lager
0.4
6.0
1800.0
262,0103 kr - 436,6055 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
1000.0
381,4578 kr - 635,724 kr 25 I lager
0.4
6.0
1400.0
373,3617 kr - 622,3477 kr 25 I lager
0.4
6.0
1350.0
321,382 kr - 535,6367 kr 25 I lager
0.4
6.0
1050.0
390,1407 kr - 650,1562 kr 25 I lager
0.4
6.0
1450.0
766,2011 kr - 1 276,9627 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3500.0
790,7242 kr - 1 317,9128 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3650.0
852,4427 kr - 1 420,6987 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4000.0
861,9469 kr - 1 436,539 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4050.0
548,7783 kr - 914,6305 kr 12 I lager
0.4
6.0
2250.0
635,9586 kr - 1 060,0093 kr 12 I lager
0.4
6.0
2750.0
  • av 72
Härdade skaft 6.0 3200.0 0.4 Stål

20273521

Prisintervall
1 188,1397 kr - 712,9307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.736
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 3300.0 0.4 Stål

20273545

Prisintervall
1 219,4683 kr - 731,7044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.759
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 800.0 0.4 Stål

20273040

Prisintervall
375,8257 kr - 225,5189 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.184
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 400.0 0.4 Stål

20272968

Prisintervall
258,0209 kr - 154,7656 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.092
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 650.0 0.4 Stål

20273019

Prisintervall
332,4116 kr - 199,4704 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.150
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 750.0 0.4 Stål

20273033

Prisintervall
361,6281 kr - 216,9534 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.173
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 950.0 0.4 Stål

20273071

Prisintervall
422,0559 kr - 253,2101 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.219
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1700.0 0.4 Stål

20273224

Prisintervall
723,7256 kr - 434,2588 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.391
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1800.0 0.4 Stål

20273248

Prisintervall
751,4168 kr - 450,8031 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.414
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1000.0 0.4 Stål

20273088

Prisintervall
436,6055 kr - 262,0103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.230
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1400.0 0.4 Stål

20273163

Prisintervall
635,724 kr - 381,4578 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.322
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1350.0 0.4 Stål

20273156

Prisintervall
622,3477 kr - 373,3617 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.311
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1050.0 0.4 Stål

20273095

Prisintervall
535,6367 kr - 321,382 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.242
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1450.0 0.4 Stål

20273170

Prisintervall
650,1562 kr - 390,1407 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.334
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 3500.0 0.4 Stål

20273583

Prisintervall
1 276,9627 kr - 766,2011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.805
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 3650.0 0.4 Stål

20273613

Prisintervall
1 317,9128 kr - 790,7242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.840
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 4000.0 0.4 Stål

20273682

Prisintervall
1 420,6987 kr - 852,4427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.920
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 4050.0 0.4 Stål

20273699

Prisintervall
1 436,539 kr - 861,9469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.932
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 2250.0 0.4 Stål

20273330

Prisintervall
914,6305 kr - 548,7783 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.518
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 2750.0 0.4 Stål

20273439

Prisintervall
1 060,0093 kr - 635,9586 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.633
  • Material
    Stål