Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
1 134,048 kr - 1 512,1031 kr 8 I lager
0.9
25.0
2800.0
1 359,4496 kr - 1 812,5994 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3500.0
1 341,6146 kr - 1 788,7803 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3450.0
1 324,1316 kr - 1 765,4305 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3400.0
1 767,3079 kr - 1 963,7276 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3850.0
1 308,1739 kr - 1 539,0903 kr 2 I lager
0.9
20.0
3450.0
1 264,9945 kr - 1 488,1666 kr 2 I lager
0.9
20.0
3300.0
1 203,7453 kr - 1 416,1226 kr 2 I lager
0.9
20.0
3100.0
1 368,0151 kr - 1 609,4916 kr 2 I lager
0.9
20.0
3650.0
1 477,1371 kr - 1 737,8567 kr 2 I lager
0.9
20.0
4000.0
1 141,5575 kr - 1 343,0226 kr 19 I lager
0.9
20.0
2900.0
1 220,407 kr - 1 435,835 kr 2 I lager
0.9
20.0
3150.0
1 325,6569 kr - 1 559,624 kr 2 I lager
0.9
20.0
3500.0
1 460,5928 kr - 1 718,379 kr 2 I lager
0.9
20.0
3950.0
1 418,4693 kr - 1 668,7461 kr 2 I lager
0.9
20.0
3800.0
1 163,1472 kr - 1 550,8238 kr 8 I lager
0.9
25.0
2900.0
1 306,5312 kr - 1 741,9634 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3350.0
1 437,595 kr - 1 916,7934 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3750.0
1 376,9326 kr - 1 835,9492 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3550.0
829,2103 kr - 1 105,5355 kr 8 I lager
0.9
25.0
1950.0
  • av 72
Härdade skaft 25.0 2800.0 0.9 Stål

20280574

Prisintervall
1 512,1031 kr - 1 134,048 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    10.780
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3500.0 0.9 Stål

20280710

Prisintervall
1 812,5994 kr - 1 359,4496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.475
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3450.0 0.9 Stål

20280703

Prisintervall
1 788,7803 kr - 1 341,6146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.283
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3400.0 0.9 Stål

20280697

Prisintervall
1 765,4305 kr - 1 324,1316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.090
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3850.0 0.9 Stål

20280789

Prisintervall
1 963,7276 kr - 1 767,3079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.823
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3450.0 0.9 Stål

20279523

Prisintervall
1 539,0903 kr - 1 308,1739 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    8.522
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3300.0 0.9 Stål

20279493

Prisintervall
1 488,1666 kr - 1 264,9945 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    8.151
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3100.0 0.9 Stål

20279455

Prisintervall
1 416,1226 kr - 1 203,7453 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    7.657
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3650.0 0.9 Stål

20279561

Prisintervall
1 609,4916 kr - 1 368,0151 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    9.016
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4000.0 0.9 Stål

20279639

Prisintervall
1 737,8567 kr - 1 477,1371 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    9.880
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 2900.0 0.9 Stål

20279417

Prisintervall
1 343,0226 kr - 1 141,5575 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    7.163
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3150.0 0.9 Stål

20279462

Prisintervall
1 435,835 kr - 1 220,407 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    7.781
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3500.0 0.9 Stål

20279530

Prisintervall
1 559,624 kr - 1 325,6569 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    8.645
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3950.0 0.9 Stål

20279622

Prisintervall
1 718,379 kr - 1 460,5928 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    9.757
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3800.0 0.9 Stål

20279592

Prisintervall
1 668,7461 kr - 1 418,4693 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    9.386
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 2900.0 0.9 Stål

20280598

Prisintervall
1 550,8238 kr - 1 163,1472 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.165
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3350.0 0.9 Stål

20280680

Prisintervall
1 741,9634 kr - 1 306,5312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.898
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3750.0 0.9 Stål

20280765

Prisintervall
1 916,7934 kr - 1 437,595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.438
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 3550.0 0.9 Stål

20280727

Prisintervall
1 835,9492 kr - 1 376,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.668
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 1950.0 0.9 Stål

20280406

Prisintervall
1 105,5355 kr - 829,2103 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    7.508
  • Material
    Stål