Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
258,7077 kr - 431,1796 kr 12 I lager
0.4
8.0
1100.0
253,2397 kr - 422,0661 kr 12 I lager
0.4
8.0
1050.0
303,7053 kr - 506,1376 kr 11 I lager
0.4
8.0
1500.0
320,6791 kr - 534,3893 kr 6 I lager
0.4
8.0
1650.0
325,8054 kr - 543,0471 kr 6 I lager
0.4
8.0
1700.0
336,7416 kr - 561,2739 kr 5 I lager
0.4
8.0
1800.0
417,7373 kr - 696,2668 kr 5 I lager
0.4
8.0
2350.0
446,1028 kr - 743,5427 kr 5 I lager
0.4
8.0
2600.0
452,3683 kr - 754,0232 kr 5 I lager
0.4
8.0
2650.0
936,1781 kr - 1 560,3348 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4650.0
981,2896 kr - 1 635,5207 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4900.0
989,9474 kr - 1 649,9883 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4950.0
1 038,9321 kr - 1 731,5536 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5250.0
192,0657 kr - 320,1095 kr 17 I lager
0.4
8.0
950.0
286,5037 kr - 477,4303 kr 12 I lager
0.4
8.0
1350.0
281,0357 kr - 468,4308 kr 12 I lager
0.4
8.0
1300.0
342,5514 kr - 570,8431 kr 5 I lager
0.4
8.0
1850.0
151,6248 kr - 252,6701 kr 29 I lager
0.4
8.0
600.0
168,4847 kr - 280,8078 kr 23 I lager
0.4
8.0
750.0
174,0667 kr - 290,0352 kr 18 I lager
0.4
8.0
800.0
  • av 72
Härdade skaft 8.0 1100.0 0.4 Stål

20274290

Prisintervall
431,1796 kr - 258,7077 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.440
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1050.0 0.4 Stål

20274283

Prisintervall
422,0661 kr - 253,2397 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.420
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1500.0 0.4 Stål

20274375

Prisintervall
506,1376 kr - 303,7053 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.600
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1650.0 0.4 Stål

20274405

Prisintervall
534,3893 kr - 320,6791 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.660
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1700.0 0.4 Stål

20274412

Prisintervall
543,0471 kr - 325,8054 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.680
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1800.0 0.4 Stål

20274436

Prisintervall
561,2739 kr - 336,7416 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.720
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 2350.0 0.4 Stål

20274542

Prisintervall
696,2668 kr - 417,7373 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.940
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 2600.0 0.4 Stål

20274597

Prisintervall
743,5427 kr - 446,1028 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    1.040
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 2650.0 0.4 Stål

20274603

Prisintervall
754,0232 kr - 452,3683 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    1.060
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 4650.0 0.4 Stål

20273811

Prisintervall
1 560,3348 kr - 936,1781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    1.070
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 4900.0 0.4 Stål

20273866

Prisintervall
1 635,5207 kr - 981,2896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    1.127
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 4950.0 0.4 Stål

20273873

Prisintervall
1 649,9883 kr - 989,9474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    1.139
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 5250.0 0.4 Stål

20273934

Prisintervall
1 731,5536 kr - 1 038,9321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    1.208
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 950.0 0.4 Stål

20274269

Prisintervall
320,1095 kr - 192,0657 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.380
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1350.0 0.4 Stål

20274344

Prisintervall
477,4303 kr - 286,5037 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.540
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1300.0 0.4 Stål

20274337

Prisintervall
468,4308 kr - 281,0357 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.520
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 1850.0 0.4 Stål

20274443

Prisintervall
570,8431 kr - 342,5514 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.740
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 600.0 0.4 Stål

20274191

Prisintervall
252,6701 kr - 151,6248 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.240
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 750.0 0.4 Stål

20274221

Prisintervall
280,8078 kr - 168,4847 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.300
  • Material
    Stål
Härdade skaft 8.0 800.0 0.4 Stål

20274238

Prisintervall
290,0352 kr - 174,0667 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.320
  • Material
    Stål