Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
218,9504 kr - 364,8793 kr 38 I lager
0.4
6.0
800.0
176,5729 kr - 294,3641 kr 63 I lager
0.4
6.0
550.0
370,3474 kr - 617,2077 kr 25 I lager
0.4
6.0
1400.0
228,8612 kr - 381,3974 kr 38 I lager
0.4
6.0
850.0
210,6343 kr - 351,0952 kr 50 I lager
0.4
6.0
750.0
102,9818 kr - 171,5605 kr 190 I lager
0.4
6.0
200.0
245,835 kr - 409,763 kr 37 I lager
0.4
6.0
950.0
130,55 kr - 217,5833 kr 126 I lager
0.4
6.0
300.0
193,6606 kr - 322,7296 kr 50 I lager
0.4
6.0
650.0
158,8016 kr - 264,6315 kr 76 I lager
0.4
6.0
450.0
166,8898 kr - 278,0738 kr 75 I lager
0.4
6.0
500.0
138,9799 kr - 231,5952 kr 101 I lager
0.4
6.0
350.0
94,438 kr - 157,3207 kr 253 I lager
0.4
6.0
150.0
150,2578 kr - 250,5056 kr 88 I lager
0.4
6.0
400.0
254,3788 kr - 423,8888 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
1000.0
202,0905 kr - 336,8555 kr 50 I lager
0.4
6.0
700.0
362,487 kr - 604,221 kr 25 I lager
0.4
6.0
1350.0
337,539 kr - 562,527 kr 25 I lager
0.4
6.0
1200.0
421,6105 kr - 702,6462 kr 13 I lager
0.4
6.0
1700.0
122,234 kr - 203,7993 kr 151 I lager
0.4
6.0
250.0
  • av 72
Härdade skaft 6.0 800.0 0.4 Stål

20273040

Prisintervall
364,8793 kr - 218,9504 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.184
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 550.0 0.4 Stål

20272999

Prisintervall
294,3641 kr - 176,5729 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.127
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1400.0 0.4 Stål

20273163

Prisintervall
617,2077 kr - 370,3474 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.322
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 850.0 0.4 Stål

20273057

Prisintervall
381,3974 kr - 228,8612 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.196
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 750.0 0.4 Stål

20273033

Prisintervall
351,0952 kr - 210,6343 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.173
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 200.0 0.4 Stål

20272920

Prisintervall
171,5605 kr - 102,9818 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.046
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 950.0 0.4 Stål

20273071

Prisintervall
409,763 kr - 245,835 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.219
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 300.0 0.4 Stål

20272944

Prisintervall
217,5833 kr - 130,55 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.069
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 650.0 0.4 Stål

20273019

Prisintervall
322,7296 kr - 193,6606 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.150
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 450.0 0.4 Stål

20272975

Prisintervall
264,6315 kr - 158,8016 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.104
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 500.0 0.4 Stål

20272982

Prisintervall
278,0738 kr - 166,8898 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.115
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 350.0 0.4 Stål

20272951

Prisintervall
231,5952 kr - 138,9799 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.081
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 150.0 0.4 Stål

20272913

Prisintervall
157,3207 kr - 94,438 kr

Lagernivåer
253 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.035
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 400.0 0.4 Stål

20272968

Prisintervall
250,5056 kr - 150,2578 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.092
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1000.0 0.4 Stål

20273088

Prisintervall
423,8888 kr - 254,3788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.230
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 700.0 0.4 Stål

20273026

Prisintervall
336,8555 kr - 202,0905 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.161
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1350.0 0.4 Stål

20273156

Prisintervall
604,221 kr - 362,487 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.311
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1200.0 0.4 Stål

20273125

Prisintervall
562,527 kr - 337,539 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.276
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 1700.0 0.4 Stål

20273224

Prisintervall
702,6462 kr - 421,6105 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.391
  • Material
    Stål
Härdade skaft 6.0 250.0 0.4 Stål

20272937

Prisintervall
203,7993 kr - 122,234 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Vikt kg
    0.058
  • Material
    Stål