Meny Sök

Härdade skaft 60.0 550.0 1.5 Stål

60Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20284862

Tillverkarens artikelnummer:

20284862

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 096,5746 kr
10 - 19 986,8716 kr
20 - 39 932,077 kr
40 - 49 822,4879 kr
50 - 99 767,5794 kr
100 + 657,9903 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 096,57 kr

1 x 1 096,5746 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 60.0
l1 550.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 12.210
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss