Meny Sök

Härdade skaft 50.0 5900.0 1.5 Stål

50Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20284749

Tillverkarens artikelnummer:

20284749

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 6 495,4904 kr
10 + 5 845,93 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 495,49 kr

1 x 6 495,4904 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 50.0
l1 5900.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 90.860
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss