Meny Sök

Härdade skaft 40.0 4050.0 1.5 Stål

40Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20283193

Tillverkarens artikelnummer:

20283193

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 586,3664 kr
10 + 3 227,7526 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 586,37 kr

1 x 3 586,3664 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
l1 4050.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 39.974
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss