Meny Sök

Härdade skaft 40.0 200.0 1.5 Stål

40Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20282424

Tillverkarens artikelnummer:

20282424

674 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 196,2807 kr
10 - 19 176,6868 kr
20 - 39 166,8898 kr
40 - 49 147,182 kr
50 - 99 137,3851 kr
100 + 117,7912 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

196,28 kr

1 x 196,2807 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
l1 200.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 1.974
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss