Meny Sök

Härdade skaft 30.0 200.0 1.5 Stål

30Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20281243

Tillverkarens artikelnummer:

20281243

189 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 148,7769 kr
10 - 19 133,8536 kr
20 - 39 126,4489 kr
40 - 49 111,6396 kr
50 - 99 104,121 kr
100 + 89,3117 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

148,78 kr

1 x 148,7769 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 30.0
l1 200.0
Depth of hardness min 1.5
Vikt kg 1.110
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss