Meny Sök

Härdade skaft 25.0 2300.0 0.9 Stål

25Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20280475

Tillverkarens artikelnummer:

20280475

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 251,2753 kr
10 - 19 1 126,1933 kr
20 - 39 1 063,5384 kr
40 + 938,4564 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 251,28 kr

1 x 1 251,2753 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 25.0
l1 2300.0
Depth of hardness min 0.9
Vikt kg 8.855
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss