Meny Sök

Härdade skaft 20.0 2800.0 0.9 Stål

20Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20279394

Tillverkarens artikelnummer:

20279394

19 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 270,8692 kr
10 - 19 1 143,7367 kr
20 + 1 080,2843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 270,87 kr

1 x 1 270,8692 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
l1 2800.0
Depth of hardness min 0.9
Vikt kg 6.916
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss