Meny Sök

Härdade skaft 20.0 2350.0 0.9 Stål

20Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20279301

Tillverkarens artikelnummer:

20279301

21 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 110,3587 kr
10 - 19 999,2887 kr
20 - 39 943,8106 kr
40 - 49 832,7405 kr
50 - 99 777,2625 kr
100 + 666,1924 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 110,36 kr

1 x 1 110,3587 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
l1 2350.0
Depth of hardness min 0.9
Vikt kg 5.805
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss