Meny Sök

Härdade skaft 20.0 1300.0 0.9 Stål

20Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20279097

Tillverkarens artikelnummer:

20279097

43 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 730,8831 kr
10 - 19 657,783 kr
20 - 39 621,2917 kr
40 - 49 548,1916 kr
50 - 99 511,583 kr
100 + 438,4829 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

730,88 kr

1 x 730,8831 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
l1 1300.0
Depth of hardness min 0.9
Vikt kg 3.211
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss