Meny Sök

Härdade skaft 16.0 2250.0 0.6 Stål

16Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20278090

Tillverkarens artikelnummer:

20278090

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 075,8415 kr
10 - 19 968,303 kr
20 - 39 914,4197 kr
40 - 49 806,8811 kr
50 - 99 753,1119 kr
100 + 645,4593 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 075,84 kr

1 x 1 075,8415 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 16.0
l1 2250.0
Depth of hardness min 0.6
Vikt kg 3.555
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss