Meny Sök

Härdade skaft 16.0 2050.0 0.6 Stål

16Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20278052

Tillverkarens artikelnummer:

20278052

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 036,4248 kr
10 - 19 932,8175 kr
20 - 39 880,9552 kr
40 - 49 777,348 kr
50 - 99 725,4856 kr
100 + 621,8784 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 036,42 kr

1 x 1 036,4248 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 16.0
l1 2050.0
Depth of hardness min 0.6
Vikt kg 3.239
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss