Meny Sök

Härdade skaft 12.0 3700.0 0.6 Stål

12Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20277192

Tillverkarens artikelnummer:

20277192

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 010,1417 kr
10 - 19 909,1158 kr
20 - 39 858,6615 kr
40 - 49 757,6356 kr
50 - 99 707,064 kr
100 + 606,0381 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 010,14 kr

1 x 1 010,1417 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 12.0
l1 3700.0
Depth of hardness min 0.6
Vikt kg 3.293
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss