Meny Sök

Härdade skaft 12.0 1700.0 0.6 Stål

12Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20276799

Tillverkarens artikelnummer:

20276799

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 590,6671 kr
10 - 19 531,6473 kr
20 - 39 502,0788 kr
40 - 49 443,059 kr
50 - 99 413,4904 kr
100 + 354,3533 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

590,67 kr

1 x 590,6671 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 12.0
l1 1700.0
Depth of hardness min 0.6
Vikt kg 1.513
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss