Meny Sök

Härdade skaft 10.0 5400.0 0.4 Stål

10Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20276348

Tillverkarens artikelnummer:

20276348

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 294,9059 kr
10 - 19 1 165,3811 kr
20 - 39 1 100,6757 kr
40 - 49 971,1509 kr
50 - 99 906,4455 kr
100 + 776,9207 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 294,91 kr

1 x 1 294,9059 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
l1 5400.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 3.348
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss